arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
WEL SK 50 Ø16x63 图片仅供参考

WEL SK 50 Ø16x63

侧固式刀柄

ID 263590

WEL SK 50 Ø16x63, 刀柄
  • 侧固式刀柄
  • 系列: 侧固式
  • 刀具夹持接口: SK 50
  • 夹持直径: 16 mm
  • 突出长度: 63 mm
  • 回转精度: 从锥体到 D1 测量 ≤ 0.003 mm
  • 平衡等级: 转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
标配范围: 含 WELDON 侧固式夹持螺钉
Technologie Držáky koncové frézky WELDON
Řada WELDON
Rozhraní upínače nástrojů SK 50
Norma upínače držáku DIN ISO 7388-1 AD/AF
Upínací průměr D1 16 mm
D2 [mm] 48.0
D6 [mm] 35.5
Projekční délka L1 [mm]/[palce] 63 mm / 2.5"
L2 [mm] 51.0
L4 [mm] 43.9
G1 M14
Vlastní hmotnost [kg] 3.22
Odolná chladivu ano
Standardní délka ano

Provedení
Pro upínací nástroje s válcovými stopkami podle DIN 1835B/6359HB.

Obvodová házivost
≤ 0,003 mm měřeno od kuželu k D1

Stupeň vyvážení
G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm

Závit G1
G1 = závit pro upínací šroub

Datové nosiče
Vyvrtané otvory pro nosiče dat podle DIN 69873

Výměny upínače nástrojů
Pro automatickou výměnu upínače nástrojů

Napájení chladivem
Dodávka chladiva podle ISO 7388 AD/AF
Vyvrtané otvory pro formu AF jsou uzavřeny pro transport

Rozsah dodávky
Včetně upínacího šroubu WELDON

Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání