arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
SINO-R HSK-A 63 Ø12x80 類似のイラスト

SINO-R HSK-A 63 Ø12x80

油圧ツールホルダー

ID 209533

SINO-R HSK-A 63 Ø12x80, ツールホルダー
  • 油圧ツールホルダー
  • シリーズ: SINO-R
  • ツールバーインターフェース: HSK-A 63
  • クランプ径: 12 mm
  • 突出長さ: 80 mm
  • 振れ精度: ≤ 0.005 mm、クランピングボアで測定
  • バランスグレード: 15,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G6.3
  • 最小トルク: 120 Nm
技术 油圧ツールホルダー
系列 SINO-R
刀具夹持接口 HSK-A 63
刀柄标准 DIN ISO 12164-1
夹持直径 D1 12 mm
D2 [mm] 39.0
D3 [mm] 44.45
D6 [mm] 32.2
伸出长度 L1 [mm]/[英寸] 80 mm / 3.1"
L2 [mm] 46.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 34.0
L5 [mm] 54.0
G M8x1
最小扭矩 [Nm] 120.0
重量 [kg] 1.15
防冷却剂 あり
标准长度 あり

型号
适合于重型铣削和螺纹铣削

回转精度
≤ 0.005 mm,在夹持孔内测量

平衡等级
转速为 15,000 RPM 时动平衡等级达到 G6.3 或 Umax < 1 gmm

刀具柄部质量
h6

减径套
使用减径套可夹持柄部直径不同的刀具

RAM 数据采集器
符合 DIN 69873 规定的钻孔用于安装数据芯片

MQL (微量润滑)
如有需要,可提供 MQL (微量润滑)设计

刀柄更换
对于自动更换刀柄

长度调节螺钉
不带轴向长度调节螺钉

单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计