arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
TRIBOS-R SRE 67 類似のイラスト

TRIBOS-R SRE 67

サイズ調整縮小インサート

ID 201922

TRIBOS-R SRE 67, サイズ調整縮小インサート
  • クランプ軸用: Ø32, Ø1 1/4"
  • 長さ L1: 45 mm
用于夹持直径 Ø32, Ø1 1/4"
D2 [mm] 67.0
L1 [mm] 45.0
重量 [kg] 0.212