arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
TENDO P HSK-A 63 Ø20x200 图片仅供参考

TENDO P HSK-A 63 Ø20x200

液压刀柄

ID 204786

TENDO P HSK-A 63 Ø20x200, 刀柄
  • 液压刀柄
  • 系列: TENDO Platinum
  • 刀具夹持接口: HSK-A 63
  • 夹持直径: 20 mm
  • 突出长度: 200 mm
  • 回转精度: 2.5 x D 处 < 0.003 mm
  • 平衡等级: 转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
  • 最小扭矩: 330 Nm
标配范围: 不包括驱动扳手
기술 유압 확장 툴홀더
시리즈 TENDO Platinum
툴홀더 인터페이스 HSK-A 63
툴홀더 표준 DIN ISO 12164-1
클램핑 지름 D1 20 mm
D2 [mm] 42.0
D3 [mm] 50.0
D6 [mm] 38.0
투영 길이 L1 [mm]/[인치] 200 mm / 7.9"
L2 [mm] 51.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 158.0
L5 [mm] 174.0
G M16x1
최소 토크 [Nm] 330.0
중량 [kg] 2.4
냉각수 방수 예

버전
긴 슬림형 디자인

흔들림 정확도
2.5 x D에서 0.003mm 미만

밸런싱 등급
G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm

툴 섕크 품질
h6

중간 슬리브
추가 섕크 지름은 중간 슬리브를 사용하여 클램핑할 수 있습니다.

데이터 캐리어
DIN 69873에 따른 데이터 캐리어용 보어 구멍

MQL(최소 수량 윤활)
요청에 따라 MQL 작업에 적합한 디자인 이용 가능

툴홀더 변경
자동화 툴홀더 변경을 위해

길이 조정 나사
축방향 길이 조절을 위한 조정 나사 있음

제공 범위
작동 키를 포함하지 않음

개별
요청 시 추가 크기 및 맞춤형 디자인 사용 가능
요청 시 Cool Flow를 지원하는 TENDO Platinum 제공