arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
TENDO Turn DKE Ø32 Ø20x59 图片仅供参考

TENDO Turn DKE Ø32 Ø20x59

液压刀柄

ID 216406

TENDO Turn DKE Ø32 Ø20x59, 刀柄
  • 液压刀柄
  • 系列: TENDO Turn
  • 刀具夹持接口: DKE
  • 夹持直径: 20 mm
  • 突出长度: 19.5 mm
  • 最小扭矩: 280 Nm
标配范围: 不包括驱动扳手
技术 液压刀柄
系列 TENDO Turn
刀具夹持接口 DKE
夹持直径 D1 20 mm
D2 [mm] 42.0
D3 [mm] 60.0
D5 [mm] 32.0
D6 [mm] 39.1
L [mm] 78.5
伸出长度 L1 [mm]/[英寸] 19,5 mm / 0.8"
L2 [mm] 51.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 4.5
L8 [mm] 21.5
G M18x1
最小扭矩 [Nm] 280.0
重量 [kg] 0.7
防冷却剂 是
标准长度 是

型号
DIN 69880 E1 和 E2 型用于内部冷却液供应
用于圆柱形柄的车刀

刀具柄部质量
h6

减径套
使用减径套可夹持柄部直径不同的刀具

长度调节螺钉
不带轴向长度调节螺钉

标配范围
不包括驱动扳手

单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计