arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
GZB-S Ø25 Ø14 KD 图片仅供参考

GZB-S Ø25 Ø14 KD

中间套管,防冷却液

ID 207869

GZB-S Ø25 Ø14 KD, 中间套管,防冷却液
  • 防冷却剂
  • 夹持直径: 14 mm
  • 外圆直径: 25 mm
  • 长度: 54.5 mm
Tecnologia Bussole di riduzione, a tenuta stagna
Serie GZB-S KD
Attacco portautensile GZB-S Ø 25 KD
Diametro di serraggio D1 14 mm
Diametro esterno D2 25 mm
D3 [mm] 29.0
Lunghezza di proiezione L1 [mm]/[pollici] 54,5 mm / 2.1"
Lunghezza di proiezione L1 [mm] 54.5
L10 [mm] 2.0
Peso [kg] 0.1
A tenuta stagna
Lunghezze standard

Versione
A tenuta stagna

Concentricità
≤ 0.003 mm

Refrigerazione
Per adduzione interna del refrigerante
A tenuta stagna fino a un massimo di 80 bar
Collare chiuso

Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta