ER 11 HSK-F 63x100
Porta-pinça ER
ID 1357897
ER 11 HSK-F 63x100, Porta-ferramentas
- Porta-pinça ER
- Série: Porta-pinça ER
- Interface do porta-ferramentas: HSK-F 63
- Comprimento de projeção: 100 mm
- Precisão de concentricidade: ≤ 0,008 mm a 2,5 x D
- Grau de balanceamento: G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm
技術的詳細
| Tecnologia | Porta-pinça ER |
|---|---|
| Série | Porta-pinça ER |
| Interface do porta-ferramentas | HSK-F 63 |
| Padrão do porta-ferramentas | DIN 69893-6 |
| Tamanho de fixação ER | ER 11 |
| Diâmetro de fixação mín. D1 [mm] | 1.0 |
| Máx. diâmetro de aperto D1 [mm] | 7.0 |
| D2 [mm] | 19.0 |
| D3 [mm] | 19.0 |
| Comprimento de projeção L1 [mm]/[pol.] | 100 mm / 3.9" |
| Comprimento de projeção L1 [mm] | 100.0 |
| L4 [mm] | 11.3 |
| L5 [mm] | 74.0 |
| G | M8x1 |
| Peso [kg] | 0.83 |
| Com vedação do fluido de refrigeração | sim |
Precisão de concentricidade
≤ 0,008 mm a 2,5 x D
Grau de balanceamento
G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm
Portadores de dados
Furos para suportes de dados de acordo com a norma DIN 69873
Alterações do porta-ferramentas
Para trocas automáticas de porta-ferramentas
Parafuso de ajuste de comprimento
Com rosca para parafuso de ajuste para ajuste do comprimento axial, mas sem parafuso de ajuste
Escopo de fornecimento
Inclui porca de aperto
Individual
Tamanhos adicionais e designs personalizados estão disponíveis mediante consulta