arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.

Mors doux rapportés à segments

Appui complet de la pièce pour un serrage sans déformation

Mors à segments SCHUNK à base d'acier ou d'aluminium pour l'obtention de pièces délicates. La grande surface de contact assure la répartition homogène des forces de serrage sur la zone de la pièce, ce qui réduit sa déformation.

Notre promesse de performance Vos avantages :

  • Déformation réduite de la pièce à usiner
  • Transmission de force via une grande surface de serrage
  • Réduction des forces centrifuges grâce à la version en aluminium, plus légère
  • フルグリップジョー、アルミニウム製

    フルグリップジョー、アルミニウム製

    敏感なワークの加工には、アルミ製のフルグリップジョーが使用されています。接地面積が広いため、把持力がワーク全体に均等に配分されるので、ワークの変形が低減されます。
    搬送ユニットは 1 セット = 3 点を含みます。
    Afficher la série
    フルグリップジョー、スチール製

    フルグリップジョー、スチール製

    敏感なワークの加工には、鋼製のフルグリップジョーを使用しています。接地面積が広いため、把持力がワーク全体に均等に配分されるので、ワークの変形が低減されます。
    搬送ユニットは 1 セット = 3 点を含みます。4ジョーチャック用の上顎SWB-M/4は、1 組 = 4 個。
    Afficher la série