arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
SZAJ 30-1

SZAJ 30-1

O.D.용 하드 클로 죠 클램핑

ID 138124

SZAJ 30-1, O.D.용 하드 클로 죠 클램핑

제품 특징:
  • 톱니: 1.5 mm x 60°
  • 홈의 폭: 18 mm
  • 전달 유닛: 1 세트 = 3 피스
도구:
  • 선반 척의 정확한 클램핑 범위를 알고 싶으신가요? 아니면 다른 클램핑 범위가 필요하신가요? "도구"를 클릭하여 척 죠 빨리 찾기를 사용하세요.
제품 그룹 O.D.용 하드 클로 죠 클램핑
톱니 1.5 mm x 60°
슬롯 너비 N [mm] 18.0
B 너비 [mm] 50.0
높이 H [mm] 65.0
길이 L [mm] 120.0
클램핑 깊이 T [mm] 25.0
나사산 공작물 스톱 G M8
구멍 공간 b [mm] 30.0
나사 M14
재료 강철 16MnCr5, 강화
m/set [kg] 3.8