arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
SP-HB 800

SP-HB 800

硬化焼き入れ段付きトップジョー

ID 125108

SP-HB 800, 硬化焼き入れ段付きトップジョー

特長:
  • セレーション: 3/32" x 90°
  • 溝幅: 30 mm
  • デリバリーユニット: 1 セット = 3 点入り
ツール:
  • 旋盤チャックの正確なクランプ範囲を知りたいですか?それとも別のクランプ範囲が必要ですか?「ツール」をクリックし、チャックジョークイックファインダーをご利用ください。
製品グループ 硬化焼き入れ段付きトップジョー
セレーション 3/32" x 90°
スロット幅 N [mm] 30.0
幅 B [mm] 75.0
高さ H [mm] 105.0
長さ L [mm] 250.0
クランプ深さ T [mm] 22.0
穴間隔 a [mm] 91.8
穴間隔 b [mm] 60.0
穴間隔 c [mm] 60.0
ネジ M24
材質 鋼 16MnCr5、焼き入れ
m/セット [kg] 29.1