TKE 355-505
Stabilisatoren
N.º de identificação 1398470
Werkstückdirektspannsystem Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Teleskop-Klemmeinheit
- Verlängerbare Einheit zur seitlichen Abstützung von hohen Werkstücken
- Ausgleichsbereich: 355 - 505 mm
- Gewicht: 2.4 kg
Detalhes técnicos
| Min. Ausgleich [mm] | 355.0 |
|---|---|
| Max. Ausgleich [mm] | 505.0 |
| Gewicht [kg] | 2.4 |
Lieferumfang
Teleskop-Klemmeinheit