arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
FF-T1 Z520-A15 類似のイラスト

FF-T1 Z520-A15

標準取付板

ID 805007

標準取付板

特長:
  • 直接フランジ
  • 油圧式発動の動力旋盤チャック用
  • チャック側面: Z520
  • マシン側面: ISO 702-1 Nr. 15
テクニカルデータ:
  • チャック・ピッチサークル: 330.2 mm
  • スピンドル・ピッチサークル: 330.2 mm
  • 高さ: 28 mm
  • 貫通穴: 281.5 mm
  • 重量: 28 kg
チャック側面 Z520
マシン側面 ISO 702-1 Nr. 15
チャック・ピッチサークル [mm] 330.2
スピンドル・ピッチサークル [mm] 330.2
高さ [mm] 28.0
貫通穴 [mm] 281.5
重量 [kg] 28.0

标配范围
法兰板,安装螺纹