arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
FF-T2 Z380-A11 類似のイラスト

FF-T2 Z380-A11

標準取付板

ID 803006

標準取付板

特長:
  • サイズ縮小取付板
  • 油圧式発動の動力旋盤チャック用
  • チャック側面: Z380
  • マシン側面: ISO 702-1 Nr. 11
テクニカルデータ:
  • チャック・ピッチサークル: 330.2 mm
  • スピンドル・ピッチサークル: 235 mm
  • 高さ: 38 mm
  • 貫通穴: 192.9 mm
  • 重量: 23.6 kg
チャック側面 Z380
マシン側面 ISO 702-1 Nr. 11
チャック・ピッチサークル [mm] 330.2
スピンドル・ピッチサークル [mm] 235.0
高さ [mm] 38.0
貫通穴 [mm] 192.9
重量 [kg] 23.6

納品内容
取付板、取付ねじ