arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
SGWB-S4-B 80-40.3-28

SGWB-S4-B 80-40.3-28

反爪

ID 1497516

标准型系统卡爪

产品特性:
  • 可翻转爪,活动式
  • 磨制台阶
  • 适用于: KSC3 80
技术参数:
  • 尺寸: 80 x 40,3 x 28 mm
  • Stufe geschliffen: 4 mm
  • 重量: 0.6 kg
宽度 [mm] 80.0
深度 [mm] 40.3
高度 [mm] 28.0
重量 [kg] 0.6

标配范围
系统夹爪、紧固螺钉;无顶爪