arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
SP 500-1 图片仅供参考

SP 500-1

夹持嵌块

ID 194112

SP 500-1, 夹持嵌块
  • 高度 H: 20.5 mm
  • 长度 L: 34.5 mm
  • 宽度 B: 60 mm
  • 螺纹 G: M8
高度 H [mm] 20.5
长度 L [mm] 34.5
宽度 B [mm] 60.0
螺纹 G M8