arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
KTR-H 250 图片仅供参考

KTR-H 250

有孔顶爪坯件

ID 402223

标准型系统卡爪

产品特性:
  • 顶爪坯件
  • 卡爪接口: 十字槽
  • 适用于: TANDEM 二爪虎钳,型号 250
技术参数:
  • 尺寸: 120 x 125 x 100 mm
  • 材料: 16MnCr5
  • 重量: 22.5 kg
宽度 [mm] 125.0
高度 [mm] 100.0
材料 16MnCr5
适用于 250
重量 [kg] 22.5

标配范围
顶爪坯件