VAT3-HY-AE 630-850
Cubes de serrage hybrides
ID 1599462
Tours de serrage sans étaux de serrage
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Tour de serrage hybride avec système à référence à point zéro VERO-S pour centres horizontaux.
- Par côté (4) 3x NSE-T3 138-V1 entraxe 200 mm
- Actionnement des modules par rangée grâce à un couplage rapide
- Fonction turbo centrale grâce à un couplage rapide
- Plaque de base: 630 x 630 mm
- Dimensions tour: 372 x 372 x 850 mm
- Matière: Fonte remplis de matière minérale
- Poids: 385 kg
- Moyens de serrage: NSE-T3 138-V1
- Dimensions: Ø138 x Ø110 x 60 mm
- Effort de plaquage: 7 kN
- Force de plaquage avec turbo: 24 kN
- Répétabilité: < 0.005 mm
- Pression d'actionnement: 6 bar