KSF3-LH 250-Z-PM
バネ動式 2 爪クランピングブロック
ID 1457398
バネ動式クランピング力ブロック 標準
特長:
特長:
- 2 爪クランピングブロック
- センタークランプ
- ロングストローク
- ジグ生成位置決めボア
- 空圧式の終了位置モニタリング
- 空圧式接触モニター
- ベースジョー: 精密セレーション、タングと溝
- 寸法: 250 x 250 x 98,2 mm
- 把持力範囲: 15 - 21 kN
- ターボによる把持力範囲: 40 - 46 kN
- 片側ストローク: 15 mm
- 最大ジョー高さ: 500 mm
- 繰り返し精度: 0.02 mm
- 開放圧力: 6 - 9 bar
- 最高ターボ圧力: 6 bar
- ストロークごとの圧縮空気消費量: 4600 cm³
- 閉 / 開時間: 1.5 s
- 重量: 40 kg
技术细节
| 片側ストローク [mm] | 15.0 |
|---|---|
| 最小把持力 [kN] | 15.0 |
| 最大把持力 [kN] | 21.0 |
| バイスの繰り返し精度 [mm] | 0.02 |
| 最大ジョー高さ [mm] | 500.0 |
| 距離 H [mm] | 40.0 |
| ストロークごとの 6 bar での圧縮空気消費量 [cm³] | 4600.0 |
| 閉 / 開時間 [s] | 1.5 |
| 重量 [kg] | 40.0 |
納品内容
クランピングブロック、システムジョーおよびクランピングブロックの固定ネジ、カバーキャップ、位置決めボルト、クランピングスリーブ、取扱説明書
把持力
クランプ力は、距離「H」において、最大圧力でジョーに発生する個々の力の算術和です。
把持力範囲
クランピング力はバネの張力によるストロークに依存します。最大クランピング力には「開いた」状態で到達し、最小クランピング力には「閉じた」状態で到達します。
バイスの高さの公差
±0.04 mm。
ご要望に応じて、同じ高さのクランピングブロックをご用意いたします。
繰り返し精度
連続ストローク 100 回の停止位置分布の結果。
メンテナンスと修理
TANDEMバイスのメンテナンスには、当社の専用グリスLP 410 (品番0184213) をご使用ください。