arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
MFRS-A2-070 800 x 600

MFRS-A2-070 800 x 600

Mandrini magnetici con tecnica dei poli quadri

ID 1304545

Standard tecnologia di serraggio magnetico

Informazioni sulla sospensione:
  • Data di fine vendita: 2025-10-24
  • Sostituito da: 1595036
Caratteristiche del prodotto:
  • Mandrino magnetico elettropermanente
  • Tecnologia: Polo quadrato
  • Tipo di magnete: Doppel-AlNiCo + Neodym
  • Con indicatore di stato brevettato sul piano magnetico per la visualizzazione dello stato di serraggio (rosso/verde)
  • Senza ciclo a basso magnetismo residuo
Dati tecnici:
  • Dimensioni: 800 x 600 x 86 mm
  • Dimensione del polo: 70 x 70 mm
  • Numero di poli: 48 (filettatura polo M10)
  • Max. forza di ancoraggio per polo: 7.7 kN
  • Forza di ancoraggio totale max.: 369.6 kN
  • Max. temperatura di lavoro: 80 °C
  • Peso: 290 kg
Collegamento elettrico:
  • Connessione rapida con tappo di copertura
  • Posizione connessione rapida: A (posizione standard)
  • Numero di canali: 2
  • Connessione: 7-PIN
  • Collegamento elettronica: 400 V / 460 V
  • Tipo di protezione: 67
L [mm] 800.0
B [mm] 600.0
H [mm] 86.0
Forza di serraggio max. [kN] 370.0
Numero di poli 48.0
Connessione 7-PIN
Numero di canali 2.0
Tensione di alimentazione 400 V / 460 V
Spessore minimo pezzo [mm] 20.0
Peso [kg] 290.0

La fornitura comprende
Piano magnetico, manuale operativo e dichiarazione di conformità CE; senza centralina e senza estensioni polari