SEZ-ER40-120
クランピングデバイス高さエクステンション
ID 471575
クランピングデバイス高さエクステンション 標準
特長:
特長:
- 上部側面 ER 40 コレット取付用
- ボトム 1 方向クランプピン SPx 40、インデックスピン IXB V1 付き
- 寸法: Ø154 x 120 mm
- クランプ径: 3 - 26 mm
- 最大クランプ深さ: 96 mm
- 突き出し量調整ネジ付きのクランプ深さ: 20 - 50 mm
- 材質: 鋼鉄
- 重量: 5.3 kg