NSL3 150-V1-T
夹持系统
ID 1323568
标准夹持工位
产品特性:
产品特性:
- 单路 NSE3 138-V1
- 弹簧加载系统 - 气动开启
- 增压功能
- 双向 90° 防旋转保护
- 尺寸: Ø198 x 150 x 60 mm
- 下拉力: 8 kN
- 下拉力,带增压: 28 kN
- 解锁压力: 6 bar
- 重量: 7 kg
Technische Details
| 长度 [mm] | 150.0 |
|---|---|
| 宽度 [mm] | 198.0 |
| 下拉力 [kN] | 8.0 |
| 下拉力,带增压 [kN] | 28.0 |
| 解锁压力 [bar] | 6.0 |
| 重量 [kg] | 7.0 |
标配范围
夹持基座、密封头、防尘帽、操作手册;无定位销、无分度销、无圆柱型夹具