arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
SPB 40-K

SPB 40-K

クランプピン

ID 432370

クランプピン 標準

特長:
  • 標準クランプピン
  • 位置決めピン
  • ステンレス鋼
  • 短加工ねじ
テクニカルデータ:
  • 保持力 M10: 35 kN
  • 重量: 0.3 kg
保持力 M10 [kN] 35.0
材質 ステンレス鋼
バリエーション 位置決めピン
重量 [kg] 0.3

納品内容
クランプピン (短い固定ネジが含まれます)