arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
THL plus 510 M-Z

THL plus 510 M-Z

带后置液压缸的中心架

ID 825712

标准中心架

产品特性:
  • 自定心中心架
  • 液压驱动
  • 手动润滑
  • 圆柱滚子
技术参数:
  • 无防切屑保护的夹持范围: 85 - 350 mm
  • 每个滚子的最大夹持力: 15 kN
  • 启动压力: 8 - 60 bar
  • 定心精度: < 0.06 mm
  • 重复精度: < 0.01 mm
  • 最大圆周速度: 565 m/min
  • 重量: 168 kg
潤滑タイプ 手動潤滑
ローラー 円筒形
最小把持 Ø [mm] 85.0
最大把持 Ø [mm] 350.0
最低作動圧力 [bar] 8.0
最大作動圧 [bar] 60.0
ローラーごとの最大把持力 [kN] 15.0
芯出し精度 [mm] < 0.06
繰り返し精度 [mm] < 0.01
最大円周速度 [m/min] 565.0
重量 [kg] 168.0