arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
OPUS-H3 150-67 Illustration similaire

OPUS-H3 150-67

Vérin avec passage

Ident.-Nr. 1360386

Lieferzeit auf Anfrage
Cylindre de serrage version standard

Caractéristiques des produits :
  • Vérin avec passage
  • Perçage: 67.5 mm
Caractéristiques techniques :
  • Course du piston: 29 mm
  • Surface du piston: 152 cm²
  • Force de traction à 45 bars: 68 kN
  • Quantité de fuite d'huile: 4 l/min
  • Pression d'utilisation maximale: 45 bar
  • Vitesse de rotation max.: 5500 1/min
  • Poids: 20 kg
Vitesse de rotation max. [1/min] 5500.0
Surface du piston [cm²] 152.0
Course du piston [mm] 29.0
Perçage [mm] 67.5
Pression admissible max. [bar] 45.0
Force de traction à 45 bars [kN] 68.0
Quantité de fuite d'huile [l/min] 4.0
Moment d'inertie [kgm²] 0.07
Consommation électrique  [kW] 1.5
Poids [kg] 20.0