OPUS-V 85
Cilinder met gesloten center
IDnr. 823321
Klemcilinder standaard uitvoering
Productkenmerken
Productkenmerken
- Cilinder met gesloten center
- Doorvoer voor de mediavoorziening: 12.5 mm
- Zuigerslag: 32 mm
- Zuigeroppervlak: 48 cm²
- Trekkracht bij 40 bar: 19 kN
- Hoeveelheid olielekkage: 1.5 l/min
- Min. Betriebsdruck: 7 bar
- Max. werkdruk: 70 bar
- Max. draaisnelheid: 7000 1/min
- Gewicht: 8 kg
Technische gegevens
| Max. draaisnelheid [1/min] | 7000.0 |
|---|---|
| Zuigeroppervlak [cm²] | 48.0 |
| Zuigerslag [mm] | 32.0 |
| Max. druk [bar] | 70.0 |
| Trekkracht bij 40 bar [kN] | 19.0 |
| Hoeveelheid olielekkage [l/min] | 1.5 |
| Traagheidskoppel [kgm²] | 0.012 |
| Gewicht [kg] | 8.0 |