ROTA-G 315-102 A8-GBK
手動旋盤チャック、ジョーユニット簡易交換付き
ID 815038
標準旋盤用手動チャック
特長:
特長:
- 3-ジョー ウェッジバーチャック
- ジョークイック・チェンジ システム
- 貫通穴: 102 mm
- スピンドル・ホルダー: ISO 702-1 Nr. 8
- ジョーインターフェース: ストレートセレーション
- 片側ストローク: 8.5 mm
- 歯ピッチ: 5.5 mm
- 最大把持力: 200 kN
- 最大トルク: 210 Nm
- 最大回転速度: 3200 1/min
- 重量: 61.9 kg
技術的詳細
| Spiltype | ISO 702-1 |
|---|---|
| Spilformaat | Nr. 8 |
| Vertanding | Rechte vertanding |
| Max. draaisnelheid [1/min] | 3200.0 |
| Max. opspankracht [kN] | 200.0 |
| Max. koppel [Nm] | 210.0 |
| Slag/klauw [mm] | 8.5 |
| Tandsteek [mm] | 5.5 |
| Gewicht [kg] | 61.9 |
Klemkracht-RPM-diagram
Klemkracht-RPM-diagram
- X 軸:
- n [min-1]
- Y 軸:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 250
- red
-
SFA 250
- yellow
-
GST 315
- purple
-
UVB 315
- green
-
Vereiste minimale klemkracht Fspmin 33%
Levering
Klauwplaat, 1 set basisklauwen met bouten, klauwplaatmontageschroeven, activeringssleutel, oogbout en bedieningshandleiding