arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
ROTA-S plus 2.0 200-52 D5-VP1

ROTA-S plus 2.0 200-52 D5-VP1

手動旋盤チャック、ジョーユニット簡易交換付き

ID 819262

標準旋盤用手動チャック

特長:
  • 3-ジョー ウェッジバーチャック
  • ジョークイック・チェンジ システム
  • 貫通穴: 52 mm
  • スピンドル・ホルダー: ISO 702-2 Nr. 5
  • ジョーインターフェース: 傾斜セレーション
テクニカルデータ:
  • 片側ストローク: 7 mm
  • 歯ピッチ: 4.8 mm
  • 最大把持力: 100 kN
  • 最大トルク: 120 Nm
  • 最大回転速度: 4800 1/min
  • 重量: 19.8 kg
Tipo de husillo ISO 702-2
Tamaño del husillo Nr. 5
Dentado Dentado oblicuo
Revoluciones máx. [1/min] 4800.0
Fuerza máx. de sujeción [kN] 100.0
Par de giro máx. [Nm] 120.0
Carrera/mordaza [mm] 7.0
Paso del dentado [mm] 4.8
Altura H con brida [mm] 101.3
Peso [kg] 19.8

Material suministrado
Chuck, 1 set de mordazas base con tornillos, tornillos de montaje del chuck, llave de accionamiento y manual de instrucciones