arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
ROTA-S plus 2.0 315-92 C6-VP1

ROTA-S plus 2.0 315-92 C6-VP1

手动车床卡盘,带卡爪快换

ID 819214

标准手动车床卡盘

产品特性:
  • 三爪楔式卡盘
  • 卡爪快换系统
  • 通孔: 92 mm
  • 主轴架: ISO 702-3 Nr. 6
  • 卡爪接口: 斜细齿
技术参数:
  • 单指行程: 9.8 mm
  • 齿距: 7 mm
  • 最大夹持力*: 180 kN
  • 最大扭矩: 220 Nm
  • 最大旋转速度: 3400 1/min
  • 重量: 62.1 kg
スピンドルタイプ ISO 702-3
スピンドルサイズ Nr. 6
セレーション 傾斜セレーション
最大回転速度 [1/min] 3400.0
最大把持力 [kN] 180.0
最大トルク [Nm] 220.0
ストローク / ジョー [mm] 9.8
歯ピッチ [mm] 7.0
フランジ付き高さH [mm] 128.0
重量 [kg] 62.1

納品内容
チャック、取付けネジ付きベースジョー 1 セット、チャック取付けねじ、レンチ 、アイボルト、取扱説明書