arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
ROTA-S plus 2.0 315-92 C6-VP2

ROTA-S plus 2.0 315-92 C6-VP2

Handmatige klauwplaat met klauwensnelwisselsysteem

IDnr. 819114

Standaard handmatige klauwplaten

Productkenmerken
  • 3-voudige tandlat klauw
  • Klemsnelwisselsysteem
  • Doorgaand gat: 92 mm
  • Spindelhouder: ISO 702-3 Nr. 6
  • Kleminterface: Hoekvormige vertanding
Technische gegevens
  • Slag per klem: 9.8 mm
  • Tandsteek: 7 mm
  • Max. opspankracht: 180 kN
  • Max. koppel: 220 Nm
  • Max. draaisnelheid: 3400 1/min
  • Gewicht: 62.1 kg
スピンドルタイプ ISO 702-3
スピンドルサイズ Nr. 6
セレーション 傾斜セレーション
最大回転速度 [1/min] 3400.0
最大把持力 [kN] 180.0
最大トルク [Nm] 220.0
ストローク / ジョー [mm] 9.8
歯ピッチ [mm] 7.0
フランジ付き高さH [mm] 128.0
重量 [kg] 62.1

納品内容
チャック、取付けネジ付きベースジョー 1 セット、チャック取付けねじ、レンチ 、アイボルト、取扱説明書