arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
ROTA NCO 260 A6-KV

ROTA NCO 260 A6-KV

Silová soustružnická sklíčidla bez průchozího otvoru

ID 856024

Standardní silová sklíčidla bez průchozího otvoru

Vlastnosti produktu:
  • 3-čelisťové sklíčidlo s klínovým háčkem
  • Držák vřetene: ISO 702-1 Nr. 6
  • Rozhraní čelisti: Pero a drážka
Technické údaje:
  • Zdvih na čelist: 10 mm
  • Zdvih pístu: 30 mm
  • Max. upínací síla: 150 kN
  • Max. aktivační síla: 62 kN
  • Max. rychlost otáčení: 4500 1/min
  • Vlastní hmotnost: 39 kg
Typ vřetene ISO 702-1
Velikost vřetene Nr. 6
Ozubení Pero a drážka
Max. rychlost otáčení [1/min] 4500.0
Max. upínací síla [kN] 150.0
Max. aktivační síla [kN] 62.0
Zdvih/čelist [mm] 10.0
Zdvih pístu (H) [mm] 30.0
Moment setrvačnosti [kgm²] 0.33
Vlastní hmotnost [kg] 39.0

Rozsah dodávky
Sklíčidlo, T-matice nebo montážní šrouby pro nástavbové čelisti, montážní šrouby sklíčidla a návod k provozu