arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
ROTA THW3 225-66 A8-GBK

ROTA THW3 225-66 A8-GBK

带卡爪快换系统的动力卡盘

ID 1366708

动力车床卡盘,带标准卡爪快换系统

产品特性:
  • 3 爪环活塞卡盘
  • 密封的设计
  • 卡爪快换系统
  • 通孔: 66 mm
  • 主轴架: ISO 702-1 Nr. 8
  • 卡爪接口: 直齿
客户获益:
  • 与传统的快换爪卡盘相比,润滑间隔大幅更长
  • 夹持力稳定,因此工件质量稳定
技术参数:
  • 单指行程: 7.4 mm
  • 齿距: 4.712 mm
  • 活塞行程: 21 mm
  • 最大夹持力*: 82 kN
  • 最大启动力: 41 kN
  • 最大旋转速度: 5400 1/min
  • 重量: 31 kg
スピンドルタイプ ISO 702-1
スピンドルサイズ Nr. 8
セレーション Rechte vertanding
最大回転速度 [1/min] 5400.0
最大把持力 [kN] 82.0
最大作動力 [kN] 41.0
ストローク / ジョー [mm] 7.4
歯ピッチ [mm] 4.712
ピストンストローク (H) [mm] 21.0
慣性モーメント [kgm²] 0.23
重量 [kg] 31.0

納品内容
チャック、取付けネジ付きベースジョー 1 セット、ジョー交換レンチ、チャック取付けねじ、取扱説明書