arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
Estaciones de sujeción

Estaciones de sujeción

Estaciones de sujeción
Estaciones de sujeción para aplicaciones generales de fresado sobre la base de NSE3 para procesos de preparación sumamente rápidos.

Ventajas y beneficios

  • Sistema modular SCHUNK
    Innumerables combinaciones de dispositivos de sujeción estándar para adaptarse a todos los tipos de máquinas diferentes
  • 100% compatibles con las estaciones de sujeción NSL plus
    Las estaciones de sujeción NSL plus pueden sustituirse 1:1 por nuevas estación de sujeción NSL3
  • Todas las estaciones de sujeción neumática pueden funcionar con una presión del sistema de 6 bar
    No se requieren amplificadores de presión adicionales
  • Posicionamiento mediante forma cónica corta
    Proceso de unión muy simple con una precisión de repetición <0,005 mm
  • Sistema de carrera doble patentado para las fuerzas de tracción más elevadas
    Por consiguiente, hay una sujeción extremadamente rígida y sin vibraciones
  • Bloqueo por unión de forma y con autorretención
    Incluso en caso de una caída de la presión, toda la fuerza de tracción se mantiene.
  • Los módulos son resistentes a la corrosión y está completamente sellados
    Larga vida útil y fiabilidad máxima del proceso

Opciones e información especial

  • VERO-S NSL3
    Estación de sujeción de 2, 4, 6 u 8 vías para el montaje de todos los palés de sujeción actuales y de los dispositivos de sujeción, ello con el medidor de perforaciones correspondiente.
  • VERO-S NST3
    Estaciones de sujeción de cuatro vías diseñadas especialmente para torretas de sujeción VERO-S de 400 y 500 mm.