arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
SGVA-B 80-38.5-52

SGVA-B 80-38.5-52

Prism jaws

ID 1395548

System jaws, standard

Product features:
  • Prism jaw reversible, movable
  • Two prism sizes
  • Suitable for: KSC3 80
Technical data:
  • Dimensions: 80 x 38,5 x 52 mm
  • Spannbereich klein: Ø10 - Ø28 mm
  • Spannbereich groß: Ø20 - Ø60 mm
  • Weight: 1.1 kg
Breedte [mm] 80.0
Diepte [mm] 52.0
Hoogte [mm] 38.5
Bundel stuk
Gewicht [kg] 1.1

Levering
Systeemklem, bevestigingsschroeven