arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
Cilindrische schroef voor inbussleutel

Cilindrische schroef voor inbussleutel

Cilindrische schroef voor inbussleutel
Bevestigingsschroeven voor klauwen met standaard of fijne schroefdraad volgens DIN 912, kwaliteit 12.9. Geschikt voor gebruik met basisklauwen.
全フィルター
14件の結果
158100
20.0 mm
M8x1 
Fijn schroefdraad 
158101
30.0 mm
M12x1.5 
Fijn schroefdraad 
158102
35.0 mm
M12x1.5 
Fijn schroefdraad 
158103
40.0 mm
M16x1.5 
Fijn schroefdraad 
9660026
20.0 mm
M8 
Standaard metrische schroefdraad 
9660027
22.0 mm
M8 
Standaard metrische schroefdraad 
9660044
25.0 mm
M12 
Standaard metrische schroefdraad 
9660045
30.0 mm
M12 
Standaard metrische schroefdraad 
9660046
35.0 mm
M12 
Standaard metrische schroefdraad 
9660057
40.0 mm
M20 
Standaard metrische schroefdraad