arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
ERT 12-54-N-N-D-N 類似のイラスト

ERT 12-54-N-N-D-N

ID 1461465

汎用旋回ユニット ERT, サイズ: 12, 電動, フィードスルーなし, ストローク測定システムインターフェース: DRIVE-CLiQ, 回転角度: > 360 °, ミドル位置、中央位置: 自由にプログラム可能

  • トルク: 1.52 Nm
  • 定格電流: 1.04 A
  • 電源: 560 V
  • IP 保護等級: 54
定格トルク [Nm] 1.52
ピークトルク [Nm] 4.17
最大回転速度 [1/min] 600.0
最大許容質量慣性モーメント  [kgm²] 0.07
繰り返し精度 [°] 0.01
軸方向の振れ [mm] 0.02
振れ精度 [mm] 0.02
重量 [kg] 2.55
最低周囲温度 [°C] 5.0
最高周囲温度 [°C] 40.0
IP 保護等級 54
力 Fx max. [N] 700.0
力 Fz 最大 [N] 700.0
長さ X [mm] 181.0
幅 Y [mm] 135.0
高さ Z [mm] 72.0
トルク My 最大 [Nm] 24.0
中間回路電圧 [V] 560.0
定格電流 [A] 1.04
最大電流 [A] 3.27
エンコーダーシステム エンコーダー (絶対)
ストローク測定システムインターフェース DRIVE-CLiQ
SIL 認証 認証なし
ピークトルクは、加速および減速時の瞬間的駆動余力を示しています。

产品系列的常规说明

行程测量系统
电机反馈系统,用于绝对测量,单转型式,带 HIPERFACE®、HIPERFACE DSL® 和 DRIVE-CLiQ 接口

回转时间
回转时间仅为模块从静止位置运动至静止位置的时间。不包括由 PLC 或驱动控制器引起的延迟,并且在确定循环时间时考虑延迟。周期必须包括与负荷有关的不工作时间。

设计或控制算法
有必要验证选定装置的尺寸,否则将导致超载。如需帮助,请联系我们。

重复精度
重复精度定义为 100 个连续定位循环后目标位置分布。

环境条件
模块专门用于清洁到轻微污染的环境条件。请注意:如果模块用于恶劣环境条件下,则可能会缩短其使用寿命,而SCHUNK 不承担此类责任。

安全注意事项
注意:磁场区域!特别对于配备植入性医疗器械的人员,例如,起搏器和助听器等。

额定电流
额定电流可以永久激活。当电流在额定和最大值之间时,必须遵照对应产品说明文件内的注意事项。

外壳材料
铸铝,粉末涂层

传动装置
扭矩电机,三相

行程测量系统
非接触式磁测量系统,有绝对值式变型;带 HIPERFACE® 和 DRIVE-CliQ 接口。

传动控制器
可提供博世(IndraDrive、IndraDrive CS)和西门子(Sinamics S120)驱动器参数设置方面的咨询。为其他驱动控制器提供电机数据表。应要求提供调试支持。

标配范围
附件包含有定心套筒,安全信息(可线上获取对应产品说明书)

保修期
24 个月

使用寿命特性
根据要求