ERT
Module de rotation
Module de rotation plat universel avec encodeur absolu et frein électrique ainsi qu'une protection en option (IP54)
説明
Avantages - Vos bénéfices
- Entraînement de couple intégré
pour un couple élevé et pour l'utilisation flexible grâce à la maniabilité de position, vitesse et couple - Conception extrêmement plate
pour des contours de collision min. et pour l'utilisation dans des petits espaces - Avec système de contrôle de course absolu
Moins d'efforts de programmation et gain de temps lors de la mise en service et du fonctionnement - En option sécurité fonctionnelle certifiée SIL2/PLd
avec l'interface DRIVE-CliQ pour les applications avec des exugences élevées dans le domaine de la sécurité des machines - Frein électrique en option
pour le maintien de la position à l'arrêt - Grand alésage central
pour conduites de passage et tuyaux de fluides - Options de commande variées
pour l'intégration facile dans des concepts de commande existants utilisant différents types de variateur (par exemple BOSCH Rexroth IndraDrive ou Siemens SINAMICS) - Nouveau :
Grâce à la technologie du câble unique HIPERFACE DSL®, il permet de réaliser des économies, nécessite moins d'espace et est facile à mettre en œuvre.
Options et informations particulières
- Utilisation du frein électrique de maintien
Le frein installé est uniquement prévu pour être utilisé comme frein d'arrêt. Il ne peut donc être actionné qu'à l'état stationnaire. Il est interdit de l'utiliser comme un frein de service, ce qui augmenterait significativement l'usure. - Vue avec option IP54
Avec l'option IP54, une friction plus importante est créée par les joints (supérieur et inférieur). Ceux-ci ont un faible impact sur le temps de cycle dans un processus de positionnement normal (< 360°). Dans ce cas, l'ERT peut être dimensionné avec l'option IP54 dans l'assistant de dimensionnement sur la page d'accueil. En cas d'utilisation comme entraînement rotatif (mouvement de rotation continu), le frottement des joints (supérieur et inférieur) réduit le couple d'entraînement disponible. Dans ce cas, des facteurs supplémentaires doivent être pris en compte lors du dimensionnement. N'hésitez pas à nous contacter à ce sujet. - Certification UL
Le module de rotation électrique ERT est partiellement disponible avec la certification UL (certifiée selon les réglementations américaines et canadiennes) sur demande. N'hésitez pas à nous contacter. - Codeur certifié
Le système d'encodeur avec l'interface DRIVE-CLiQ est certifié selon SIL2/PLd. Cela signifie que même les applications exigeantes avec des besoins élevés dans le domaine de la sécurité machine peuvent être implémentées. N'hésitez pas à nous contacter. - Interface codeur HIPERFACE DSL®.
L'interface codeur HIPERFACE DSL® est un protocole de feedback moteur purement numérique. Grâce à la technologie du câble unique, il permet de réaliser des économies, nécessite moins d'espace et est facile à mettre en œuvre. Cette interface n'est actuellement supportée que par le contrôleur d'entraînement Beckhoff AX8000. Veuillez nous contacter si vous souhaitez utiliser notre produit avec d'autres contrôleurs qui supportent l'interface Hiperface DSL®.