ERT 50-40-N-N-L-N
ID 1529442
- 토크: 7.8 Nm
- 정격 전류: 2.74 A
- 전원공급장치: 560 V
- IP 보호등급: 40
技術的詳細
| 정격 토크 [Nm] | 7.8 |
|---|---|
| 최고 토크 [Nm] | 20.1 |
| 최대 회전 속도 [1/min] | 350.0 |
| 관성의 최대 허용 가능한 질량 모멘트 [kgm²] | 0.39 |
| 반복 정밀도 [°] | 0.01 |
| 축 흔들림 [mm] | 0.05 |
| 흔들림 정확도 [mm] | 0.05 |
| 중량 [kg] | 5.7 |
| 최소 주위 온도 [°C] | 5.0 |
| 최대 주위 온도 [°C] | 40.0 |
| IP 보호등급 | 40 |
| 포스 Fx 최대 [N] | 890.0 |
| 포스 Fz 최대 [N] | 890.0 |
| 길이 X [mm] | 235.0 |
| 너비 Y [mm] | 190.0 |
| 높이 Z [mm] | 85.0 |
| 모멘트 My 최대 [Nm] | 48.0 |
| 중간 회로 전압 [V] | 560.0 |
| 정격 전류 [A] | 2.7 |
| 최대 전류 [A] | 8.54 |
| 인코더 시스템 | 인코더(절대형) |
| 스트로크 측정 시스템 인터페이스 | HIPERFACE DSL® |
| SIL 인증 | 인증되지 않음 |
치수 및 최대 로드
스위블 시간 도면
스위블 시간 다이어그램 IP54
치수 및 최대 로드
표시된 힘과 모멘트는 개별 로딩의 최대값입니다. 몇 가지 힘 및/또는 모멘트가 동시에 적용되면 최대 허용 개별 값은 더 낮아집니다.
스위블 시간 도면
- X 軸:
- 선회 시간
- Y 軸:
- 관성의 질량 모멘트
- X軸上部:
- 시간당 사이클
스위블 시간 다이어그램 IP54
- X 軸:
- 선회 시간
- Y 軸:
- 관성의 질량 모멘트
- X軸上部:
- 시간당 사이클
시리즈에 관한 일반 참고 사항
스트로크 측정 시스템
절대 측정을 위한 모터 피드백 시스템, 단일 회전 버전, HIPERFACE®, HIPERFACE DSL® 및 DRIVE-CLiQ 인터페이스 포함
스위블 시간
스위블링 시간은 순수하게 모듈이 정지 위치에서 정지 위치로 이동한 시간입니다. PLC 또는 드라이브 컨트롤러로 유발되는 지연은 포함되지 않으며 사이클 시간을 결정할 때 고려되어야 합니다. 로드별 정지 기간은 사이클 시간에 포함될 수 있습니다.
레이아웃 또는 컨트롤 계산
선택 유닛의 크기 검증은 필요합니다. 만약 그렇지 않으면 오버로드가 발생할 수 있습니다. 도움이 필요하신 경우 문의해 주십시오.
반복 정밀도
반복 정밀도는 100회의 연속 위치 결정 사이클 후 대상 위치의 분포로 정의됩니다.
주변 환경
모듈은 주로 청결하거나 약간 오염된 환경에서 사용하기 위해 주로 디자인되었습니다. 열악한 주변 조건에서 사용할 경우 모듈의 수명이 단축될 수 있으며, 그러한 경우 SCHUNK는 신뢰성에 대해 책임을 질 수 없음을 참고해 주십시오.
안전 참고 사항
주의: 자기장! 특히 심박 조율기, 보청기 등 의료 장비를 체내 이식한 인원에게 적용됩니다.
정격 전류
정격 전류는 영구적으로 작동할 수 있습니다. 정격 전류 이상, 최대 전류까지 모든 전류에 관해서는 개별 제품 문서에 있는 참고 사항의 내용을 준수해야 합니다.
하우징 재료
캐스트 알루미늄, 파우더 코팅
드라이브
토크 모터, 3단계
스트로크 측정 시스템
절대적인 버전이 있는 비접촉식 마그네틱 측정 시스템이며, HIPERFACE® 및 DRIVE-CLiQ 인터페이스가 있습니다.
드라이브 컨트롤러
BOSCH(IndraDrive, IndraDrive CS) 및 Siemens(Sinamics S120) 드라이브 컨트롤러의 파라미터 설정 컨설팅 다른 구동 컨트롤러에 대한 모터 데이터 시트 제공. 요청에 따라 시운전 지원.
제공 범위
센터링 슬리브 포함 액세서리 키트, 안전 정보(제품별 지침은 온라인에서 제공)
보증
24개월
서비스 수명 특징
요청 시