OSE-EDF-B 40-4
Universal swivel unit
ID 356414
This product is a legacy product.
Alternative products:
Universal swivel unit OSE, Size: 40, pneumatic, Angle of rotation: 180 °, End position adjustability: 90 °, End position damping: hydr. damper
- Torque: 11.5 Nm
Technical details
| 产品组 | 通用旋转单元 |
|---|
该图适用于基本型模块,以及采用垂直旋转轴的应用或者带水平旋转轴且工作压力为 6 bar 的绝对中心负载。需要使用节流阀调整回转时间,否则将缩短使用寿命。我们很乐意协助您设计其他应用情形。此外,也可使用在线 SCHUNK 回转设计助手。
外壳材料
铝
启动
气动,带符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] 的过滤压缩空气。
工作原理
双活塞齿条和小齿轮原理
标配范围
流量控制联轴器、装配螺钉、直接接口 O 型圈,安装螺钉、装配和操作手册(带制造商声明)
保修期
24 个月