arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
RM 50-W180-1 유사 그림

RM 50-W180-1

ID 313004

범용 스위블 베인 RM-W, 크기: 50, 공압, 피드 스루 없음, 충격 흡수 버전: 1, 회전 각도: 180 °, 말단 위치 조정 능력: 5 °

  • 토크: 0.7 Nm
회전 각도 [°] 180
말단 위치 조정 능력 [°] 5
토크 [Nm] 0.7
IP 보호등급 40
중량 [kg] 0.65
부하가 없는 회전 시간(공칭 회전 각도의 1배) [s] 0.17
유체 소비(2x 정격 각도) [cm³] 12.1
정격 가동 압력 [bar] 6.0
최소 작동 압력 [bar] 3.0
최대 작동 압력 [bar] 7.0
최소 주위 온도 [°C] 5.0
최대 주위 온도 [°C] 60.0
반복 정밀도 [°] 0.044
길이 X [mm] 52.0
너비 Y [mm] 92.0
높이 Z [mm] 67.0
모멘트 My 최대 [Nm] 8.0
최대 축 포스 Fz 최대 [N] 800.0
선회 모듈 구성에는 온라인에서 제공되는 Toolbox 소프트웨어 사용이 권장됩니다. 선택 유닛의 크기 검증은 절대적으로 필요합니다. 그러지 않으면 오버로드가 발생할 수 있습니다.
요청 시 다른 각도도 가능합니다.

Obecné pokyny k řadě

Opakovatelná přesnost
je definována jako rozložení koncových poloh během 100 po sobě jdoucích cyklů.

Poloha příruby
je vždy zobrazena v levé koncové poloze. Z této polohy se příruba otáčí doprava. Šipka značí směr otáčení.

Specifický úhel otočení
Další úhly otáčení jsou k dispozici na vyžádání.

Schéma nebo kontrolní výpočet
Pro konfiguraci nebo kontrolní výpočet jednotek doporučujeme užívat náš software Toolbox, který je k dispozici online. Ověření velikosti zvolené jednotky je naprosto nezbytné, protože jinak může dojít k přetížení.

Materiál otočné lopatky
Ocel

Materiál těla
Hliníková slitina, eloxovaná

Spouštění
pneumatický, s přefiltrovaným stlačeným vzduchem dle normy ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Princip fungování
Lopatková otočná jednotka

Rozsah dodávky
Zcela připraven k provozu bez držáku bezkontaktního snímače a bez bezkontaktního snímače

Záruka
24 měsíců

Parametry životnosti
na vyžádání