arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.

CELSIO met hitte krimpende gereedschapshouder

Sterk! Voor het krachtig snijden van metaal

Het CELSIO krimpsysteem is een economisch klemsysteem voor individuele bewerkingen. De optimale balans tussen radiale stijfheid, interferentiecontour en vasthoudkoppel staat garant voor topkwaliteit.

Onze prestatiebelofte. Uw voordelen

  • Stevige frictieklemming voor het overbrengen van hoge koppels
  • Een goede verhouding tussen radiale rigiditeit en interferentiecontour
  • Universeel toepasbaar
  • 모든 필터
    결과 666개
    CELSIO

    CELSIO

    CELSIO is een warmtekrimpsysteem dat geschikt is voor verschillende krimpapparaten. Het systeem gebruikt inductiewarmte van wervelstromen om de warmtekrimpende gereedschapshouder te verwarmen, die de gereedschapschacht stevig vastklemt. De eenheid van gereedschapshouder en gereedschap vormt een bijna homogene verbinding. De Cool Flow-variant van de CELSIO-gereedschapshouder heeft geïntegreerde koelkanalen die kunnen worden afgesloten met M3-schroeven om het koelmiddel direct naar de snijkant van het gereedschap te leiden. De Dual Contact-versie biedt een gelijktijdig conisch en vlak werkvlak voor machines met een overeenkomstige interface, waardoor de ruimte tussen de gereedschapsflens en het spindelvlak wordt gedicht.
    시리즈 보기
    1458784
    HSK-A 40 
    3 mm 
    60 mm / 2.4" 
    1458785
    HSK-A 40 
    4 mm 
    60 mm / 2.4" 
    1458786
    HSK-A 40 
    5 mm 
    60 mm / 2.4" 
    208100
    HSK-A 40 
    6 mm 
    80 mm / 3.1" 
    208101
    HSK-A 40 
    8 mm 
    80 mm / 3.1" 
    208102
    HSK-A 40 
    10 mm 
    80 mm / 3.1" 
    208103
    HSK-A 40 
    12 mm 
    90 mm / 3.5" 
    208104
    HSK-A 40 
    14 mm 
    90 mm / 3.5" 
    208105
    HSK-A 40 
    16 mm 
    90 mm / 3.5" 
    1458793
    HSK-A 50 
    3 mm 
    60 mm / 2.4"