CC ER 16 P Ø3-3.5
ER Präzisions-Spannzangen
ID 1380818
CC ER 16 P Ø3-3.5, ER Präzisions-Spannzangen
- DIN ISO 15488-B (ER/ESX)
- Für Spanndurchmesser: Ø3.5
- Durchmesser: 3.5 mm
- Länge L1: 27.5 mm
- Rundlaufgenauigkeit: ≤ 0,002 mm
Información técnica
| Para | ER 16 |
|---|---|
| Para diâmetro de fixação | Ø3.5 |
| D1 min. [mm] | 3.0 |
| D1 max. [mm] | 3.5 |
| D2 [mm] | 16.0 |
| D3 [mm] | 17.0 |
| L1 [mm] | 27.5 |
| Peso [kg] | 0.025 |
Pinça padrão ER DIN ISO 15488-B