arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
KA WLN12T0150-LK-01000-A 图片仅供参考

KA WLN12T0150-LK-01000-A

电缆

ID 310265

电源连接电缆 - 电缆槽兼容, 插入式连接尺寸: M12T, 弯头插座

  • 连接: M12 T 编码
  • 线缆数量: 4
  • 电缆长度: 10 m
  • 最大电流: 12 A
传感器侧连接 弯头插座
传感器侧螺纹 M12 T 编码
弯式连接器,传感器侧 [°] 90
控制柜侧接头 明线束
电气柜侧角度 [°] 0
线缆数量 4.0
电线横截面 [mm²] 1.5
每根线的最大电流 [A] 12.0
最大电流 [A] 12.0