arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
PRG 34-60-HT Podobne ako na obrázku

PRG 34-60-HT

Radiálny uchopovač

ID 39303692

Radiálny uchopovač PRG, Veľkosť: 34, pneumatické, vo verzie odolnej voči vysokým teplotám

  • Uhol otvorenia: 60 °
  • Moment zatvorenia: 4 Nm
  • Max. teplota okolia: 130 °C
폐쇄력(핑거 길이 0mm) [N] 216.0
죠당 개방 각도 [°] 60.0
죠당 폐쇄 각도 [°] 3.0
폐쇄 시기 [Nm] 4.0
중량 [kg] 0.24
권고 공작물 중량 [kg] 0.42
더블 스트로크당 실린더 용량 [cm³] 14.5
최소 작동 압력 [bar] 2.0
최대 작동 압력 [bar] 8.0
정격 가동 압력 [bar] 6.0
폐쇄 시간 [s] 0.12
개방 시간 [s] 0.12
최대 허용 가능 핑거 길이 [mm] 60.0
척 죠당 최대 허용 관성 [kgcm²] 2.58
IP 보호등급 20
최소 주위 온도 [°C] 5.0
최대 주위 온도 [°C] 130.0
반복 정밀도 [mm] 0.05
길이 X [mm] 34.0
너비 Y [mm] 26.0
높이 Z [mm] 93.0
모멘트 Mx 최대 [Nm] 4.0
모멘트 Mz 최대 [Nm] 1.5
최대 축 포스 Fz 최대 [N] 220.0
고온 버전
*유닛은 죠당 관성의 최대 질량 모멘트의 주어진 값에서 외부 고객맞춤식 스로틀링 없이 구동할 수 있습니다. 관성의 질량 모멘트가 더 높을 경우, 추가 스로틀링이 가능합니다.
곡선은 90° 버전에 적용됩니다. 기타 버전의 경우 곡선은 개방 시간과 폐쇄 시간에 따라 병렬로 오프셋되어야 합니다.

Ogólne informacje dotyczące serii

Moment zamykający
to arytmetyczna suma poszczególnych momentów przyłożonych do każdej ze szczęk. Podany moment zamykający zostanie uzyskany przy kącie otwarcia wynoszącym 0°. Szczegółowy moment zamykający zależny od kata otwarcia można odczytać ze schematu „Przebieg momentu zamykającego”.

Długość palca
jest mierzona od powierzchni referencyjnej jako odległość P w kierunku głównej osi.

Powtarzalność
określa się jako rozkład położenia skrajnego w 100 kolejnych skokach.

Ciężar przedmiotu obrabianego
jest obliczany dla uchwytu z pasowaniem wtłaczanym ze współczynnikiem tarcia statycznego 0,1 oraz współczynnikiem 2 zabezpieczenia przed poślizgiem elementu obrabianego na skutek przyspieszenia ziemskiego g. W przypadku uchwytu z pasowaniem kształtowym dopuszczalne ciężary elementu obrabianego są znacznie większe.

Czasy zamykania i otwierania
to czasy ruchu samych szczęk bazowych, bez palców chwytaka specyficznych dla danego zastosowania. Nie obejmują one czasów przełączania zaworu, czasu napełniania przewodów giętkich ani czasów reakcji sterownika PLC i powinny być uwzględniane przy obliczaniu czasów cyklu.

Zasada działania
Przekładnia z jarzmem z wycięciem

Materiał obudowy
Stop aluminium, anodowany

Materiał szczęki bazowej
Stal

Uruchamianie
pneumatyczne, przy użyciu przefiltrowanego sprężonego powietrza wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Gwarancja
24 miesiące

Charakterystyka żywotności
na zamówienie

Zakres dostawy
Tuleje centrujące, o-ringi do bezpośredniego podłączenia, instrukcja montażu (instrukcja obsługi wraz z deklaracją producenta jest dostępna online).

Utrzymanie siły chwytania
możliwe dzięki użyciu wersji z mechanicznym utrzymywaniem siły chwytania lub zaworu utrzymującego ciśnienie SDV-P