arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
EGS

EGS

Módulo de agarre giratorio con pinza paralela
Módulo eléctrico de giro y agarre paralelo con 2 dedos prensores y garras básicas guiadas sobre rodamientos suaves

Ventajas y beneficios

  • Control mediante E/S digital
    para una puesta en funcionamiento sencilla y una integración rápida en sistemas existentes.
  • Casi sin piezas de desgaste
    para tiempo de funcionamiento de la máquina prolongado y costes de funcionamiento reducidos
  • Requiere poco espacio
    gracias a la combinación del accionamiento de giro y la pinza en un módulo compacto
  • Fuerza de agarre ajustable a dos y cuatro niveles
    para la adaptación sencilla a piezas delicadas
  • Velocidad de giro ajustable en cuatro niveles
    para gran flexibilidad de tiempos de ciclo
  • Número elevado de ciclos máx. por minuto
    para la más alta productividad
  • Guía de rodamientos transversales, pretensados y sin holguras
    para un agarre preciso y con una fuerza constante, a lo largo de toda la longitud del dedo
  • Orificios de fijación estandarizados
    para diversas combinaciones con otros módulos de la técnica de ensamblaje

Opciones e información especial

  • Fuerza de agarre manual ajustable
    Gracias a un interruptor de giro integrado, es posible ajustar la fuerza de agarre de la EGS 25 en dos niveles (100 % y 50 %) y la de la EGS 40 en cuatro niveles (100 %, 75 %, 50 % y 25 %).
  • Ajuste manual de la velocidad de giro
    Mediante un interruptor rotatorio integrado, es posible ajustar la velocidad de giro en cuatro niveles: 100 %, 75 %, 50 % y 25 %.
  • Consulta de estado opcional mediante sistema de sensor externo
    El estado de los movimientos de agarre y giro puede controlarse a través de sensores externos.
  • Cable de conexión KA
    Los cables de conexión con un conector hembra angular o recto pueden pedirse en distintas longitudes para conectar el módulo a la fuente de alimentación y a los sistemas de control superiores.
  • Lubricación de calidad alimentaria
    El producto contiene de serie lubricantes aptos para uso alimentario. Los requisitos del estándar EN 1672-2:2020 no se cumplen en su totalidad. Los certificados NSF correspondientes están disponibles en https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp utilizando la información sobre lubricantes que figura en el manual de instrucciones. Los componentes como los rodamientos, las guías lineales o los amortiguadores no están provistos de lubricantes aptos para uso alimentario.