GSW-V32-SND030
Vacuum gripper with shank interface
ID 309131
Vakuumgreifer mit Schaftschnittstelle GSW-V, Baugröße: 32, pneumatisch, hydraulisch
- Max. Umgebungstemperatur: 90 °C
- Schaftdurchmesser: 32 mm
- Saugnapfabmessungen: 30 mm
- Saugkraft: 55 N
Technical details
| Eigenmasse [kg] | 0.24 |
|---|---|
| Zeit Evakuierung [s] | 1.0 |
| Zeit Absetzen [s] | 0.7 |
| Saugkraft [N] | 55.0 |
| Min. Umgebungstemperatur [°C] | 5.0 |
| Max. Umgebungstemperatur [°C] | 90.0 |
| Max. zul. Drehzahl [1/min] | 20.0 |
| Nennbetriebsdruck Druckluft [bar] | 6.0 |
| Nenndurchfluss Druckluft [l/min] | 350.0 |
| Min. Betriebsdruck Druckluft [bar] | 4.0 |
| Max. Betriebsdruck Druckluft [bar] | 8.0 |
| Min. Durchfluss Druckluft [l/min] | 250.0 |
| Nennbetriebsdruck Kühlmittel [bar] | 40.0 |
| Nenndurchfluss Kühlmittel [l/min] | 25.0 |
| Min. Betriebsdruck Kühlmittel [bar] | 20.0 |
| Max. Betriebsdruck Kühlmittel [bar] | 60.0 |
| Nennvakuum [bar] | -0.8 |
| Min. Vakuum [bar] | -0.6 |
| Schalldruckpegel [dB(A)] | 98.0 |
| Durchmesser D [mm] | 34.0 |
| Höhe Z [mm] | 115.0 |
Dimensionen
Dimensionen
Allgemeine Hinweise zur Baureihe
Sauger
Gute Anpassung an ebene Oberflächen, mit Dämpfungseffekt beim Aufsetzen und Hubeffekt beim Ansaugen. Spezielle Sauger auf Anfrage.
Zeiten
sind stark abhängig vom Durchfluss und Druck des Antriebmediums und den daraus resultierenden Strömungswiderständen.
Wirkprinzip
Venturi-Düse
Gehäusematerial
Aluminium
Spindelschnittstellenmaterial
Aluminiumlegierung
Saugermaterial
NBR-60
Betätigung
hydraulisch über Maschinenkühlflüssigkeit (gefiltert, max. Partikelgröße 30 µm) oder pneumatisch, über gefilterte Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Gewährleistung
24 Monate
Lebensdauerkennwerte
auf Anfrage
Lieferumfang
Montage- und Betriebsanleitung