arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
WZS GZB-S Ø20 Ø6 BJ 유사 그림

WZS GZB-S Ø20 Ø6 BJ

툴 그라인딩 툴홀더용 중간 슬리브

ID 207588

WZS GZB-S Ø20 Ø6 BJ, 툴 그라인딩 툴홀더용 중간 슬리브
  • 바요넷 잠금 장착
  • 클램핑 지름: 6 mm
  • 길이: 59 mm
テクノロジー ツール研削バイトホルダー用の中間スリーブ
シリーズ WZS GZB-S バヨネット
ツールバーインターフェース WZS GZB-S Ø 20 Bajonett
クランプ径 D1 6 mm
D2 [mm] 20.0
D3 [mm] 22.0
L2 [mm] 50.0
L3 [mm] 3.0
L10 [mm] 5.0
重量 [kg] 0.1

バージョン
バヨネットロック付

個別
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。