arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
GBW 100-35-16

GBW 100-35-16

Soft jaw

ID 1373287

Mordazas superiores, estándar

Propiedades del producto:
  • Mordaza, blanda
  • Interfaz 1: W-100-1
Datos técnicos:
  • Dimensiones: 100 x 35 x 16 mm
  • Peso: 0.38 kg
폭 [mm] 100.0
깊이 [mm] 16.0
높이 [mm] 35.0
번들 부품
중량 [kg] 0.38

제공 범위
상단 죠, 고정 나사