arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
TBA-D 250 유사 그림

TBA-D 250

지지 죠

ID 402296

표준 척 죠

제품 특징:
  • 리버시블 지지 죠
  • 죠 인터페이스: 1.5 mm x 60°
  • 인터페이스 1: W-125-1
  • 적합한 대상: TANDEM 2-죠 클램프 크기 250
기술 데이터:
  • 치수: 113.4 x 125 x 63mm
  • 중량: 5.6 kg
Width [mm] 125.0
Height [mm] 63.0
Depth [mm] 23.0
Suitable for 250
Weight [kg] 5.6

Scope of delivery
Supporting jaws