arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
FFK-T3 Z220-A11 유사 그림

FFK-T3 Z220-A11

标准法兰板

ID 805121

标准法兰板

产品特性:
  • 增径法兰板
  • 用于液压动力卡盘
  • 卡盘侧: Z220
  • 机床侧: ISO 702-1 Nr. 11
技术参数:
  • 卡盘节圆: 171.4 mm
  • 主轴节圆: 235 mm
  • 高度: 36 mm
  • 通孔: 148 mm
  • 重量: 11.1 kg
卡盘侧 Z220
机床侧 ISO 702-1 Nr. 11
卡盘节圆 [mm] 171.4
主轴节圆 [mm] 235.0
高度 [mm] 36.0
通孔 [mm] 148.0
重量 [kg] 11.1

标配范围
法兰板,安装螺纹