arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
FFV Z450-A15 유사 그림

FFV Z450-A15

표준 어댑터 플레이트

ID 836075

표준 어댑터 플레이트

제품 특징:
  • 리덕션 어댑터 플레이트
  • 공압식 구동 전원 선반 척용
  • 척 사이드: Z450
  • 기계 측: ISO 702-1 Nr. 15
기술 데이터:
  • 척 피치 서클: 508 mm
  • 스핀들 피치 서클: 330.2 mm
  • 높이: 50 mm
  • 관통 구멍: 275 mm
  • 중량: 54.8 kg
척 사이드 Z450
기계 측 ISO 702-1 Nr. 15
척 피치 서클 [mm] 508.0
스핀들 피치 서클 [mm] 330.2
높이 [mm] 50.0
관통 구멍 [mm] 275.0
중량 [kg] 54.8

제공 범위
어댑터 플레이트, 장착 나사